Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder (Fertigteil) M12 Stecker, gerade, Buchse, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10965
10966
10968
63296
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)

28.93 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1--

35.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2--

52.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5--

26.77 €

1 Verfügbar 34 Arbeitstage 0.60460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Temperatur(°C) -25 Max. Temperatur(°C) +80 Anzahl der Stifte (RJ) 5
IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12 Farbe Schwarz
Steckertyp Buchse gerade Stecker Standard Sensorstecker Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, gerade
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, gerade Kontaktmaterial CuSn Dichtungstyp Anschraubbar
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) Kabelfarbe Schwarz

Technischer Support