Sensor- / Aktor-Anschlussleitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
934851075
934851077
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

35.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2

71.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) 1.50 Min. Temperatur(°C) -40 Max. Temperatur(°C) +125
Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V) 63 Anzahl der Stifte (RJ) 5
IP-Bewertung IP69K Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung L
Farbe Blau Steckertyp Stecker gerade Stecker Standard Sensorstecker
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Kontaktmaterial Kupfer mit Nickellegierung
Kontaktfläche Kupfer vergoldet Dichtungstyp Anschraubbar Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktorkabel
Kabelfarbe Grau

Technischer Support