Teilenummer
|
---|
3105A.00152 |
3106A 010500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) | Anzahl der Leitungen (Teil 1) (x) | Kabeleigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.21 | 2 x 0.36 mm² | 2 | Metall Foild Schild | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7.62 | 3 x 0.36 mm² | 3 | UV-beständig |
Loading...
Farbe | Schwarz | AWG max. | 22 | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) | 0.36 |
---|---|---|---|---|---|
Kabeltyp (Kategorie) | Datenkabel | Meterware | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2)
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x)
Kabeleigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften