Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9503NH.00305
Außendurchmesser(mm) | 6.07 | AWG max. | 24 | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) | 0.23 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) | 3 x 2 x 0.23 mm² | Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +80 | Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | -45 |
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +80 | Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -15 | Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) | 6 |
Kabeltyp (Kategorie) | Datenkabel | Kabeleigenschaften | UV-beständig | Halogen frei | Nein |
Nennspannung (Details) | Ja | Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) | Ja (1) |
Sie befinden sich auf der Seite für Datenkabel, die Teilenummer ist 9503NH.00305.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9503NH.00305.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften