Videokabel RG-59/U

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1505A

Teilenummer
1505A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(mm) 6 Abschrimung Ja Farbe Schwarz
Isolationsmaterial PVC AWG max. 20 Kabelart Coax 1505A-SW
Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +75 Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) -30 Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +75
Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -30 Art 1505 A Typ (Sonstiges) 0.8/3.7
Kabeltyp (Kategorie) AV-Kabel Kabeleigenschaften Geschirmt Einsatzbereich Video & Sicherheitsbereich
Meterware Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Videokabel RG-59/U, die Teilenummer ist 1505A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1505A.

Technischer Support