Videokabel 75 Ohm 1694A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1694A-GN
1694ANH-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Material (Einzelheiten)

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GrünIsolierung: FHDPE

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzIsolierung: FHDPE.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(mm) 6.9 Biegeradius 10 x Außendurchmesser Kabelart RG 6/U
Querschnitt(mm) 1 Impedanz (Ganzzahl)(Ω) 75 Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +75
Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) -30 Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +75 Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -30
Kabeltyp (Kategorie) Coax Kabeleigenschaften starrer Kern Dielektrikum HDPE
Einsatzbereich Digital TV / HDTV
Hohe Dichte
Meterware Ja Bildschirmtyp Duofoil® · Verzinnter Geflechtschirm

Technischer Support