Subminiatur-Koaxialkabel RG-179

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

179DT 0101000

Teilenummer
179DT 0101000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(mm) 2.6 Farbe Schwarz Kabelart Coax 179DT
Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +75 Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) -20 Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +75
Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -20 Art 179 DT Kabeltyp (Kategorie) Coax
Kabeleigenschaften starrer Kern Material (Einzelheiten) Isolierung: FHDPE. Meterware Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Subminiatur-Koaxialkabel RG-179, die Teilenummer ist 179DT 0101000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 179DT 0101000.

Technischer Support