Teilenummer
|
---|
7805 |
7806A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Isolationsmaterial | Kabelart | Typ (Sonstiges) | Kabeleigenschaften | Material (Einzelheiten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2.67 | PVC | Coax 7805 | RG 174 | flexibler Kern | Isolierung: PVC | ||
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4.95 | - | Coax 7806A | RG 58U | starrer Kern | Isolierung: FHDPE |
Loading...
Farbe | Schwarz | Impedanz (Ganzzahl)(Ω) | 50 | Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +75 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | -40 | Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +75 | Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -40 |
Kabeltyp (Kategorie) | Coax | Einsatzbereich | Video & Sicherheitsbereich | Meterware | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Isolationsmaterial
Kabelart
Typ (Sonstiges)
Kabeleigenschaften
Material (Einzelheiten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften