Koaxkabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

URM70.00500

Teilenummer
URM70.00500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(mm) 5.80 Farbe Schwarz Kerndurchmesser(mm) 7 x 0.2
Impedanz (Ganzzahl)(Ω) 75 Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +70 Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) -40
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +70 Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -40 Kabeltyp (Kategorie) Coax
Kabeleigenschaften Flexibel Meterware Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Koaxkabel, die Teilenummer ist URM70.00500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer URM70.00500.

Technischer Support