Ventilsteckverbinder Bauform A, gewinkelt

Ventilsteckverbinder Bauform A, gewinkelt
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
8047804
8047805
8047806
8047821
8047822
8047823
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung (Details) Anzahl der Pins Gesamtzahl der Pins Art (versch.) Leitermaterial

20.51 €

1 3 Arbeitstage 24 V AC/DC2+PE gebrückt2Schaltung 1PUR

23.39 €

1 3 Arbeitstage 243+PE Draht3Schaltung 2PUR

16.64 €

1 3 Arbeitstage 230 V/AC/DC2+PE2Schaltung 0PUR

17.44 €

1 3 Arbeitstage 24 V/AC/DC2+PE gebrückt2Schaltung 1PVC

21.15 €

1 3 Arbeitstage 243+PE Draht3Schaltung 2PVC

13.67 €

1 3 Arbeitstage 230 V/AC/DC2+PE2Schaltung 0PVC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 5 Inhalt(Stk.) 1 Nennstrom (Details)(A) 4
Temperaturbereich(°C) -30 - +90 IP-Bewertung IP67/IP69K Art A
Farbe Schwarz

Technischer Support