Fir Tree Mount (Standard Grade) 【100 Stk. pro Packung】

Fir Tree Mount (Standard Grade)
  • Mengenrabatt
Cable fixture for inserting into panel holes.
[Features]
· One size compatible with a wide range of plate thicknesses, reducing the number of parts required.
· Can be used for both through holes and female-threaded holes.
· Dome-shaped support included enables stable fixing even after mounting to a panel and also prevents dust from getting in.
[Applications]
· Fixing cables on to panels, etc. (Use together with cable ties)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FT4

Teilenummer
FT4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

25.44 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Translucent white Werkstoff Nylon 66 Passende Kabelbinder von Insulok To type T50
Befestigungsbohrung ⌀(mm) ø3.3 to ø4.0 Maximale Stärke Montageplatte(mm) 3 Abmessung B(mm) 5.6
Befestigungsmethode For inserting into panel holes Klasse Standard Verwendete Schraube M3
Standard UL Betriebstemperaturbereich -40 to +85°C Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) UL94V-2

Sie befinden sich auf der Seite für Fir Tree Mount (Standard Grade) , die Teilenummer ist FT4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FT4.

Technischer Support