Geberkabel, PUR, Chainflex CF111. D.

Geberkabel, PUR, Chainflex CF111. D.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Kann für Kabelträger verwendet werden
· CE-konform
· UL-konform
· RoHS2-konform
· PUR- Jacke
· Geberkabel

[Informationen im Katalog]
CF111. D (S. 228 bis 233)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-1
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-2
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-3
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-4
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-5
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-6
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-7
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-8
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-9
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-10
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-11
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-12
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-13
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-14
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-15
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-16
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-17
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-18
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-19
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-20
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-21
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-22
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-23
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-24
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-25
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-26
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-27
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-28
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-29
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-30
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-31
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-32
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-33
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-34
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-35
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-36
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-37
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-38
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-39
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-40
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-41
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-42
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-43
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-44
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-45
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-46
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-47
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-48
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-49
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-50
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-51
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-52
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-53
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-54
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-55
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-56
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-57
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-58
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-59
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)

12.46 €

1 5 Arbeitstage 10.34 + 0.54 × 2 + 49

24.89 €

1 5 Arbeitstage 20.34 + 0.54 × 2 + 49

37.35 €

1 5 Arbeitstage 30.34 + 0.54 × 2 + 49

49.78 €

1 5 Arbeitstage 40.34 + 0.54 × 2 + 49

62.25 €

1 5 Arbeitstage 50.34 + 0.54 × 2 + 49

74.71 €

1 5 Arbeitstage 60.34 + 0.54 × 2 + 49

87.14 €

1 5 Arbeitstage 70.34 + 0.54 × 2 + 49

99.60 €

1 5 Arbeitstage 80.34 + 0.54 × 2 + 49

112.03 €

1 5 Arbeitstage 90.34 + 0.54 × 2 + 49

124.49 €

1 5 Arbeitstage 100.34 + 0.54 × 2 + 49

136.95 €

1 5 Arbeitstage 110.34 + 0.54 × 2 + 49

149.38 €

1 5 Arbeitstage 120.34 + 0.54 × 2 + 49

161.85 €

1 5 Arbeitstage 130.34 + 0.54 × 2 + 49

174.28 €

1 5 Arbeitstage 140.34 + 0.54 × 2 + 49

186.74 €

1 5 Arbeitstage 150.34 + 0.54 × 2 + 49

199.20 €

1 5 Arbeitstage 160.34 + 0.54 × 2 + 49

211.63 €

1 5 Arbeitstage 170.34 + 0.54 × 2 + 49

224.09 €

1 5 Arbeitstage 180.34 + 0.54 × 2 + 49

236.52 €

1 5 Arbeitstage 190.34 + 0.54 × 2 + 49

248.98 €

1 5 Arbeitstage 200.34 + 0.54 × 2 + 49

261.45 €

1 5 Arbeitstage 210.34 + 0.54 × 2 + 49

273.88 €

1 5 Arbeitstage 220.34 + 0.54 × 2 + 49

286.34 €

1 5 Arbeitstage 230.34 + 0.54 × 2 + 49

298.77 €

1 5 Arbeitstage 240.34 + 0.54 × 2 + 49

311.23 €

1 5 Arbeitstage 250.34 + 0.54 × 2 + 49

323.69 €

1 5 Arbeitstage 260.34 + 0.54 × 2 + 49

336.12 €

1 5 Arbeitstage 270.34 + 0.54 × 2 + 49

348.58 €

1 5 Arbeitstage 280.34 + 0.54 × 2 + 49

361.02 €

1 5 Arbeitstage 290.34 + 0.54 × 2 + 49

373.48 €

1 5 Arbeitstage 300.34 + 0.54 × 2 + 49

385.94 €

1 5 Arbeitstage 310.34 + 0.54 × 2 + 49

398.37 €

1 5 Arbeitstage 320.34 + 0.54 × 2 + 49

410.83 €

1 5 Arbeitstage 330.34 + 0.54 × 2 + 49

423.26 €

1 5 Arbeitstage 340.34 + 0.54 × 2 + 49

435.72 €

1 5 Arbeitstage 350.34 + 0.54 × 2 + 49

448.18 €

1 5 Arbeitstage 360.34 + 0.54 × 2 + 49

460.62 €

1 5 Arbeitstage 370.34 + 0.54 × 2 + 49

473.08 €

1 5 Arbeitstage 380.34 + 0.54 × 2 + 49

485.51 €

1 5 Arbeitstage 390.34 + 0.54 × 2 + 49

497.97 €

1 5 Arbeitstage 400.34 + 0.54 × 2 + 49

510.43 €

1 5 Arbeitstage 410.34 + 0.54 × 2 + 49

522.86 €

1 5 Arbeitstage 420.34 + 0.54 × 2 + 49

535.32 €

1 5 Arbeitstage 430.34 + 0.54 × 2 + 49

547.75 €

1 5 Arbeitstage 440.34 + 0.54 × 2 + 49

560.22 €

1 5 Arbeitstage 450.34 + 0.54 × 2 + 49

572.68 €

1 5 Arbeitstage 460.34 + 0.54 × 2 + 49

585.11 €

1 5 Arbeitstage 470.34 + 0.54 × 2 + 49

597.57 €

1 5 Arbeitstage 480.34 + 0.54 × 2 + 49

610.00 €

1 5 Arbeitstage 490.34 + 0.54 × 2 + 49

622.46 €

1 5 Arbeitstage 500.34 + 0.54 × 2 + 49

634.92 €

1 5 Arbeitstage 510.34 + 0.54 × 2 + 49

647.35 €

1 5 Arbeitstage 520.34 + 0.54 × 2 + 49

659.82 €

1 5 Arbeitstage 530.34 + 0.54 × 2 + 49

672.25 €

1 5 Arbeitstage 540.34 + 0.54 × 2 + 49

684.71 €

1 5 Arbeitstage 550.34 + 0.54 × 2 + 49

697.17 €

1 5 Arbeitstage 560.34 + 0.54 × 2 + 49

709.60 €

1 5 Arbeitstage 570.34 + 0.54 × 2 + 49

722.06 €

1 5 Arbeitstage 580.34 + 0.54 × 2 + 49

734.49 €

1 5 Arbeitstage 590.34 + 0.54 × 2 + 49

746.95 €

1 5 Arbeitstage 600.34 + 0.54 × 2 + 49

Loading...

Grundlegende Informationen

Rated Voltage 50 V Shield Verzinnte Kupferlitze Properties Ölbeständigkeit
Representative Standard UL / CE Sheath (outer coating) color Grün Grounding Wire N/A
Sheath (outer coating) material Urethanbasiert Insulation body materials TPE-Beimischung

Technischer Support