Chainflex-Buskabel, Profibus CFBUS. 001

Chainflex-Buskabel, Profibus CFBUS. 001
· Kann für Kabelträger verwendet werden
· CE-konform
· UL-konform
· RoHS2-konform
· TPE- Jacke
· PROFIBUS-kompatibel

[Informationen im Katalog]
· CFBUS (S. 170 bis 175)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CFBUS.001-0.25SQ-2-1
CFBUS.001-0.25SQ-2-2
CFBUS.001-0.25SQ-2-3
CFBUS.001-0.25SQ-2-4
CFBUS.001-0.25SQ-2-5
CFBUS.001-0.25SQ-2-6
CFBUS.001-0.25SQ-2-7
CFBUS.001-0.25SQ-2-8
CFBUS.001-0.25SQ-2-9
CFBUS.001-0.25SQ-2-10
CFBUS.001-0.25SQ-2-11
CFBUS.001-0.25SQ-2-12
CFBUS.001-0.25SQ-2-13
CFBUS.001-0.25SQ-2-14
CFBUS.001-0.25SQ-2-15
CFBUS.001-0.25SQ-2-16
CFBUS.001-0.25SQ-2-17
CFBUS.001-0.25SQ-2-18
CFBUS.001-0.25SQ-2-19
CFBUS.001-0.25SQ-2-20
CFBUS.001-0.25SQ-2-21
CFBUS.001-0.25SQ-2-22
CFBUS.001-0.25SQ-2-23
CFBUS.001-0.25SQ-2-24
CFBUS.001-0.25SQ-2-25
CFBUS.001-0.25SQ-2-26
CFBUS.001-0.25SQ-2-27
CFBUS.001-0.25SQ-2-28
CFBUS.001-0.25SQ-2-29
CFBUS.001-0.25SQ-2-30
CFBUS.001-0.25SQ-2-31
CFBUS.001-0.25SQ-2-32
CFBUS.001-0.25SQ-2-33
CFBUS.001-0.25SQ-2-34
CFBUS.001-0.25SQ-2-35
CFBUS.001-0.25SQ-2-36
CFBUS.001-0.25SQ-2-37
CFBUS.001-0.25SQ-2-38
CFBUS.001-0.25SQ-2-39
CFBUS.001-0.25SQ-2-40
CFBUS.001-0.25SQ-2-41
CFBUS.001-0.25SQ-2-42
CFBUS.001-0.25SQ-2-43
CFBUS.001-0.25SQ-2-44
CFBUS.001-0.25SQ-2-45
CFBUS.001-0.25SQ-2-46
CFBUS.001-0.25SQ-2-47
CFBUS.001-0.25SQ-2-48
CFBUS.001-0.25SQ-2-49
CFBUS.001-0.25SQ-2-50
CFBUS.001-0.25SQ-2-51
CFBUS.001-0.25SQ-2-52
CFBUS.001-0.25SQ-2-53
CFBUS.001-0.25SQ-2-54
CFBUS.001-0.25SQ-2-55
CFBUS.001-0.25SQ-2-56
CFBUS.001-0.25SQ-2-57
CFBUS.001-0.25SQ-2-58
CFBUS.001-0.25SQ-2-59
CFBUS.001-0.25SQ-2-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(m)
Gesamtlänge
(m)

14.15 €

1 5 Arbeitstage 1 bis 91

28.31 €

1 5 Arbeitstage 1 bis 92

42.46 €

1 5 Arbeitstage 1 bis 93

56.58 €

1 5 Arbeitstage 1 bis 94

70.74 €

1 5 Arbeitstage 1 bis 95

84.89 €

1 5 Arbeitstage 1 bis 96

99.05 €

1 5 Arbeitstage 1 bis 97

113.20 €

1 5 Arbeitstage 1 bis 98

127.35 €

1 5 Arbeitstage 1 bis 99

141.51 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1910

155.63 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1911

169.78 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1912

183.94 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1913

198.09 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1914

212.25 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1915

226.40 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1916

240.52 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1917

254.68 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1918

268.83 €

1 5 Arbeitstage 10 bis 1919

282.98 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2920

297.14 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2921

311.29 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2922

325.45 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2923

339.57 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2924

353.72 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2925

367.88 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2926

382.03 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2927

396.18 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2928

410.34 €

1 5 Arbeitstage 20 bis 2929

424.49 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3930

438.62 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3931

452.77 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3932

466.92 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3933

481.08 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3934

495.23 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3935

509.38 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3936

523.51 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3937

537.66 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3938

551.82 €

1 5 Arbeitstage 30 bis 3939

565.97 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4940

580.12 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4941

594.28 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4942

608.43 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4943

622.55 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4944

636.71 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4945

650.86 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4946

665.02 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4947

679.17 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4948

693.32 €

1 5 Arbeitstage 40 bis 4949

707.48 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5950

721.60 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5951

735.75 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5952

749.91 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5953

764.06 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5954

778.22 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5955

792.37 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5956

806.49 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5957

820.65 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5958

834.80 €

1 5 Arbeitstage 50 bis 5959

848.95 €

1 5 Arbeitstage 60 bis 6960

Loading...

Grundlegende Informationen

Abschirmungsstruktur Abgeschirmt・STP FA-Netzwerkstandard Kein Standard Standard CE
Kabelaußendurchmesser(mm) 10.0 oder mehr Kabeleigenschaft Ölbeständig Mantelmaterial PUR
Außendurchmesser(mm) 9 Form Rund Leiterquerschnitt(mm2) 0.34 + 0.5
Nennspannung 50 V Erdungskabel c: N/A. Isoliermaterial Auf Polyesterbasis

Technischer Support