• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Eindrückmontage für Förderer【100 Stk. pro Packung】

Eindrückmontage für Förderer
  • Mengenrabatt
The "Push Mount For Conveyor" is a product that allows wiring and ducting to be fixed to the aluminum rails of a conveyor with ease.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CM-1
CM-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZugfestigkeit der Schlaufe
(N)
Höhe
(mm)
Horizontal
(mm)
Vertikal
(mm)

33.43 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1049015.51715.5

93.00 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10166.6141314

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Translucent white Werkstoff Nylon 66 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) +85 Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) UL94V-2 Passende Kabelbinder von Insulok To type T60
Befestigungsmethode Rail groove embedded

Technischer Support