• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drehzahlregler EC Sensor zur Drehzahlregelung

Drehzahlregler EC Sensor zur Drehzahlregelung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3235440

Teilenummer
3235440
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

149.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Anzahl der Phasen 3 Schutzart (IP) Sonstige
Arbeitsweise Drehlnopf Schaltkontakt Ja Leistungssteuerungsschritt weniger Ja
Mit Temperatursensor Ja Grundelement ohne Deckel Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Drehzahlregler EC Sensor zur Drehzahlregelung, die Teilenummer ist 3235440.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3235440.

Technischer Support