• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

IW Schubladen-Wanne

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6902700

Teilenummer
6902700
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

200.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 83 Baubreite für Schrankeinbau(mm) 600 Breite(mm) 484,5
Bautiefe für den Einbauschrank(mm) 600 Tiefe(mm) 519 RAL-Nummer 7035
Farbe Grau Material Metall

Sie befinden sich auf der Seite für IW Schubladen-Wanne, die Teilenummer ist 6902700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6902700.

Technischer Support