• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

EL Wandgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2243605
2246605
2249605
2252605
2253605
2255605
2256605
2259605
2261605
2262605
2265605
2271605
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe
(mm)
Höhe
(mm)
Anzahl der Höheneinheiten
(U)

480.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3732123

540.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3733456

571.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3734789

643.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 37361212

532.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4732123

719.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 37374615

543.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4733456

611.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4734789

843.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 373101221

684.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 47361212

754.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 47374615

858.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 473101221

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Türen 1 RAL-Nummer 7035 Breite(mm) 600
Schutzart (IP) IP55 Farbe Grau Zerlegbar Nein
Material Stahl Modularer Abstand Sonstige Art der Oberfläche mit Pulverbeschichtung
Mit der Haustür Ja Mit Dachplatte Nein Mit Seitenwand Nein

Technischer Support