• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DK FlatBox

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7507000
7507010
7507020
7507030
7507100
7507110
7507120
7507200
7507210
7507220
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe
(mm)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)

348.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400358600

370.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400492600

425.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400625600

486.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400758600

359.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600358600

398.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600492600

455.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600625600

562.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 700758700

629.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 700892700

681.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7001025700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Türen 1 RAL-Nummer 7035 Schutzart (IP) Sonstige
Farbe Grau Zerlegbar Nein Material Stahl
Modularer Abstand Sonstige Art der Oberfläche mit Pulverbeschichtung Mit der Haustür Ja
Mit Dachplatte Nein Mit Seitenwand Ja

Technischer Support