• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DK Verteilerrahmen Data Rack

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7391000
7396000
7400000
7445000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)

350.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1499,5

375.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1721,8

396.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1899,5

452.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2121,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) 750 RAL-Nummer 7035 Breite(mm) 550
Farbe Grau Material Stahl Art der Oberfläche mit Pulverbeschichtung

Technischer Support