• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelverriegelung PSM für alle Module mit EN 60 320 C13 Steckerbilder【20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7856013

Teilenummer
7856013
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.00 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Material Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverriegelung PSM für alle Module mit EN 60 320 C13 Steckerbilder, die Teilenummer ist 7856013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7856013.

Technischer Support