Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0033000/100 |
0033000/1000 |
0033000/300 |
0033000/500 |
0033001/100 |
0033001/1000 |
0033001/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2 | 5.2 | |
2,243.15 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 5.2 | |
672.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 300 | 2 | 5.2 | |
1,121.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 5.2 | |
255.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 3 | 5.3 | |
2,551.96 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 5.3 | |
1,275.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 5.3 |
Loading...
AWG-Größe(AWG) | 20 | Farbe äußerer Mantel | grau | Material äußerer Mantel | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 70 | Leiterkategorie | Klasse 2 = Litze |
Leitermaterial | Kupfer, verzinnt | Aderindentifikation | Farbe | Aderisolierung | PVC |
Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Abschirmung über Verseilung | Folie | Abschirmung über Verseilelement | keine |
Verseilelement | keine | Halogenfrei (nach EN 5026722) | falsch | Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342) | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften