Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22260241 |
22260242 |
22260243 |
22260244 |
22260245 |
22260246 |
22260247 |
22260248 |
22260271 |
22260272 |
22260273 |
22260274 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kabellänge (m) | Nennspannung | Positionierung Kabelzuführung, feldseitig | Mit LED-Anzeige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,3 | 60 | Gerade | falsch | |
12.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,6 | 60 | Gerade | falsch | |
12.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 60 | Gerade | falsch | |
13.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 60 | Gerade | falsch | |
12.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,3 | 60 | Abgewinkelt | falsch | |
12.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,6 | 60 | Abgewinkelt | falsch | |
14.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 60 | Abgewinkelt | falsch | |
13.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 60 | Abgewinkelt | falsch | |
15.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,6 | 24 | Abgewinkelt | wahr | |
15.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,6 | 24 | Abgewinkelt | wahr | |
16.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 24 | Abgewinkelt | wahr | |
16.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 24 | Abgewinkelt | wahr |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Nenneingangsstrom | 4 | Farbe Kabelummantelung | schwarz | Halogenfrei | wahr |
Material Kontaktkörper | CuSn | Material der Kabelummantelung | PUR (Polyurethan) | Material der Kontaktfläche | Ni/Au |
Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig | Gerade | Abschirmung | falsch | Art des Kabels | Multi-adrig |
Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig | M8 | Art der elektrischen Verbindung, feldseitig | M12 | Art des Steckkontaktes, Box-seitig | männlich (Stecker) |
Art des Steckkontaktes, feldseitig | weiblich (Bus) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Nennspannung
Positionierung Kabelzuführung, feldseitig
Mit LED-Anzeige
Optionale Eigenschaften