Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0040434/50 |
0040434/100 |
0040434/500 |
7038861/50 |
7038861/100 |
7038861/1000 |
7038861/2500 |
7038861/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe äußerer Mantel | Material äußerer Mantel | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderindentifikation | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung | Abschirmung über Verseilung | Isoliert | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.67 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
149.35 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,34 | 4 | 5,2 | gelb | PUR (Polyurethan) | 48 | 48 | - | - | Klasse 6 = sehr flexibel | Farbe | PVC | keine | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | |
746.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,34 | 4 | 5,2 | gelb | PUR (Polyurethan) | 48 | 48 | - | - | Klasse 6 = sehr flexibel | Farbe | PVC | keine | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | |
92.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
184.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,34 | 4 | 4,8 | schwarz | PUR (Polyurethan) | 900 | 900 | 80 | 70 | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | keine | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | |
1,842.21 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0,34 | 4 | 4,8 | schwarz | PUR (Polyurethan) | 900 | 900 | 80 | 70 | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | keine | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | |
4,605.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2500 | 0,34 | 4 | 4,8 | schwarz | PUR (Polyurethan) | 900 | 900 | 80 | 70 | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | keine | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | |
921.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,34 | 4 | 4,8 | schwarz | PUR (Polyurethan) | 900 | 900 | 80 | 70 | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | keine | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe äußerer Mantel
Material äußerer Mantel
Nennspannung U0
Nennspannung U
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterkategorie
Aderindentifikation
Aderisolierung
Flammhemend
Abschirmung
Abschirmung über Verseilung
Isoliert
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114)
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften