Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7038864/100 |
7038864/1000 |
7038864/2500 |
7038864/500 |
7038865/100 |
7038865/1000 |
7038865/2500 |
7038865/300 |
7038865/500 |
7038867/100 |
7038867/1000 |
7038867/500 |
7038868/100 |
7038868/1000 |
7038868/2500 |
7038868/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.83 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,34 | 3 | 4,6 | |
1,278.35 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0,34 | 3 | 4,6 | |
3,195.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2500 | 0,34 | 3 | 4,6 | |
639.16 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,34 | 3 | 4,6 | |
152.00 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,34 | 4 | 4,7 | |
1,519.97 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0,34 | 4 | 4,7 | |
3,799.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2500 | 0,34 | 4 | 4,7 | |
456.00 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 300 | 0,34 | 4 | 4,7 | |
759.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,34 | 4 | 4,7 | |
162.61 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 0,25 | 5 | 4,7 | |
1,626.09 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0,25 | 5 | 4,7 | |
813.05 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 0,25 | 5 | 4,7 | |
246.33 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,25 | 8 | 5,9 | |
2,463.26 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0,25 | 8 | 5,9 | |
6,158.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2500 | 0,25 | 8 | 5,9 | |
1,231.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,25 | 8 | 5,9 |
Loading...
Farbe äußerer Mantel | schwarz | Material äußerer Mantel | PUR (Polyurethan) | Nennspannung U0 | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U | 300 | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 80 |
Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel | Aderindentifikation | Farbe | Aderisolierung | Polypropylen |
Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Abschirmung | falsch | Abschirmung über Verseilung | falsch |
Isoliert | wahr | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | falsch | Schutzleiter | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften