• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

UNITRONIC® LiYD11Y

UNITRONIC® LiYD11Y
  • Mengenrabatt
UNITRONIC® LiYD11Y - UV-beständige Datenleitung mit Kupferumlegung, durch den PUR-Außenmantel besonders geeignet für den Einsatz in rauen Einsatzumgebungen
Datenleitung mit Kupferumlegung und PUR-Außenmantel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0033202/100
0033202/1000
0033202/500
0033203/100
0033203/1000
0033203/500
0033204/100
0033204/1000
0033204/500
0033205/100
0033205/1000
0033205/500
0033206/100
0033206/1000
0033206/500
0033207/100
0033207/1000
0033207/500
0033212/100
0033212/1000
0033212/500
0033218/100
0033218/1000
0033218/500
0033302/100
0033302/1000
0033302/500
0033303/100
0033303/1000
0033303/500
0033304/100
0033304/1000
0033304/500
0033306/100
0033306/1000
0033306/500
0033312/100
0033312/1000
0033312/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)

181.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.1424.1

1,812.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000.1424.1

906.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.1424.1

190.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000.1434.3

1,903.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000.1434.3

951.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000.1434.3

215.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.1444.5

2,159.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000.1444.5

1,079.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.1444.5

227.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.1454.8

2,279.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000.1454.8

1,139.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.1454.8

261.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000.1465.5

2,610.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000.1465.5

1,305.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000.1465.5

381.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.1475.9

3,816.72 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010000.1475.9

1,908.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.1475.9

468.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.14127.2

4,686.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000.14127.2

2,343.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.14127.2

683.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000.14188

6,830.97 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010000.14188

3,415.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000.14188

216.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.2524.7

2,163.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000.2524.7

1,081.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.2524.7

228.22 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101000.2535.3

2,282.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000.2535.3

1,141.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.2535.3

253.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.2545.6

2,535.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000.2545.6

1,267.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.2545.6

324.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.2566.8

3,246.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1010000.2566.8

1,623.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.2566.8

598.65 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101000.25128.4

5,986.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000.25128.4

2,993.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000.25128.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe äußerer Mantel schwarz Material äußerer Mantel PUR (Polyurethan) Betriebstemperatur, fest montiert 80
Betriebstemperatur, flexibel 70 Leiterkategorie Klasse 6 = sehr flexibel Leitermaterial Kupfer, blank
Aderindentifikation Farbe Aderisolierung PVC Flammhemend in Übereinstimmung mit EN 6033212
Abschirmung über Verseilung Sonstige Abschirmung über Verseilelement keine Verseilelement keine
Halogenfrei (nach EN 5026722) falsch Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342) falsch

Technischer Support