Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170223/100 |
2170223/1000 |
2170223/300 |
2170223/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|
199.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | |
1,995.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | |
598.76 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 300 | |
997.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Kategorie | Andere | Anzahl der Adern | 2 Kern (2C) | Kabelaußendurchmesser(mm) | 9.0 bis 9.9 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Mantelmaterial | PVC | Durchmesser Leiter | 0,64 |
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Leiterkategorie | Klasse 1 = massiv | Leitermaterial | Kupfer, blank |
Aderisolierung | PE | Aderidentifikation | Farbe | Flammhemmend | keine |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | Folie + Geflecht |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | paarweise | Außendurchmesser ca. | 9,4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften