Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170310/100 |
2170310/1000 |
2170310/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|
335.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | |
3,350.55 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | |
1,675.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Kategorie | Andere | Anzahl der Adern | 2 Kern (2C) | Kabelaußendurchmesser(mm) | 7.0 bis 7.9 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Mantelmaterial | PVC | Durchmesser Leiter | 0,64 |
Betriebstemperatur, flexibel | 70 | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Leiterkategorie | Klasse 2 = Litze |
Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderisolierung | Schaum PE | Aderidentifikation | Farbe |
Flammhemmend | keine | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch |
Abschirmung über Verseilung | Folie + Geflecht | Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | dreifach |
Außendurchmesser ca. | 7,8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften