UNITRONIC® BUS IBS FD P

UNITRONIC® BUS IBS FD P

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • UNITRONIC® BUS IBS FD P
  • UNITRONIC® BUS IBS FD P
  • Mengenrabatt
Einsatz in Energieführungsketten, für trockene und feuchte Räume und raue Industrieumgebung, Adercode nach DIN 47100. Temperaturbereich von -40°C bis +80°C
IBS - INTERBUS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170216/100
2170216/1000
2170216/300
2170216/500
2170818/100
2170818/1000
2170818/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt
(mm2)
AWG-Größe
(AWG)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Flammhemend

384.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,252467,9keine

3,840.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000,252467,9keine

1,152.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 103000,252467,9keine

1,920.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,252467,9keine

489.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001-97,7in Übereinstimmung mit EN 6033212

4,893.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010001-97,7in Übereinstimmung mit EN 6033212

2,446.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001-97,7in Übereinstimmung mit EN 6033212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe äußerer Mantel Sonstige Material äußerer Mantel PUR (Polyurethan) Betriebstemperatur, fest montiert 80
Betriebstemperatur, flexibel 70 Leiterkategorie Klasse 6 = sehr flexibel Leitermaterial Kupfer, blank
Aderindentifikation Farbe Aderisolierung PE Abschirmung über Verseilelement geflochten
Form des Leiters keine Geflochten paarweise Isoliert falsch
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) falsch

Technischer Support