• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

UNITRONIC® 300

UNITRONIC® 300
  • Mengenrabatt
UNITRONIC® 300/300 S - geschirmte PVC-Datenleitung für Einsatz im Export-orientierten Maschinenbau dank vielen Approbationen wie CMG, PLTC, AWM
Steuer- und Signalleitung mit kleinem Leiterquerschnitt - UL/CSA-gelistet
Benamung geschirmte Version:Früher "UNITRONIC® 300 CY", jetzt "UNITRONIC® 300 S"
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Speziell für 20 AWG und 18 AWG: Mit Standard-Aderfarbcode bis 60 Adern produzierbar/ Mit Nicht-Standard-Farbcode, z. B. einschl. grüngelbem PE, bis 100 Adern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
301602/152
301602/305
301602S/152
301602S/305
301606S/152
301606S/305
301802/152
301802/305
301802S/152
301802S/305
301803S/152
301803S/305
301804S/152
301804S/305
302002S/152
302002S/300
302002S/305
302004S/152
302004S/305
302006/152
302006/305
302006S/152
302006S/305
302204/152
302204/305
302206S/152
302206S/305
302210/152
302210/305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt
(mm2)
AWG-Größe
(AWG)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Durchmesser Leiter Betriebstemperatur, fest montiert Betriebstemperatur, flexibel Abschirmung über Verseilelement Geflochten

567.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152-1626.7-105105keinekeine

1,138.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10305-1626.7-105105keinekeine

1,181.20 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10152-1627.6-105105Folie + geflochtenkeine

2,370.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10305-1627.6-105105Folie + geflochtenkeine

1,998.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152-1669.9-105105Folie + geflochtenkeine

4,010.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10305-1669.9-105105Folie + geflochtenkeine

499.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152-1826.1-105105keinekeine

1,001.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10305-1826.1-105105keinekeine

727.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152-1826.8-105105Folie + geflochtenkeine

1,459.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10305-1826.8-105105Folie + geflochtenkeine

864.30 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10152-1837.3-105105Folie + geflochtenkeine

1,734.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10305-1837.3-105105Folie + geflochtenkeine

1,026.39 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10152-1847.9-105105Folie + geflochtenkeine

2,059.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10305-1847.9-105105Folie + geflochtenkeine

614.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520.522026.30.8147070Folie + geflochtenpaarweise

1,213.03 €

1 Verfügbar auf Anfrage 103000.522026.30.8147070Folie + geflochtenpaarweise

1,233.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103050.522026.30.8147070Folie + geflochtenpaarweise

1,012.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152-2047.3-105105Folie + geflochtenkeine

2,031.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10305-2047.3-105105Folie + geflochtenkeine

1,356.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152-2067.5-8070keinekeine

2,721.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10305-2067.5-8070keinekeine

991.68 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10152-2068.4-105105Folie + geflochtenkeine

1,989.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10305-2068.4-105105Folie + geflochtenkeine

448.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152-2245-105105keinekeine

900.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10305-2245-105105keinekeine

1,459.92 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10152-2266.4-105105Folie + geflochtenkeine

2,929.43 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10305-2266.4-105105Folie + geflochtenkeine

1,199.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152-22107-105105keinekeine

2,406.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10305-22107-105105keinekeine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe äußerer Mantel grau Material äußerer Mantel PVC Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel
Leitermaterial Kupfer, verzinnt Aderindentifikation Farbe Aderisolierung PVC
Flammhemend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Form des Leiters keine Isoliert falsch
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) falsch

Technischer Support