Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
53015600 |
53015610 |
53015620 |
53015630 |
53015640 |
53015650 |
53015800 |
53015810 |
53015820 |
53015830 |
53015840 |
53015850 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindelänge | Nenngewindegröße metrisch / PG | Geeignet für Kabeldurchmesser | Schlüsselweite | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13 € | 100 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 7 | 6.5 | 15 | - | |
1.27 € | 100 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 8 | 9 | 8 | 19 | - | |
1.47 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 11 | 10 | 22 | - | |
1.62 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 13.5 | 12 | 24 | - | |
1.78 € | 25 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 14 | 27 | - | |
3.27 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 21 | 18 | 33 | - | |
1.13 € | 100 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 7 | 6.5 | 15 | schwarz | |
1.27 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 9 | 8 | 19 | schwarz | |
1.47 € | 100 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 11 | 10 | 22 | schwarz | |
1.62 € | 50 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 13.5 | 12 | 24 | schwarz | |
1.78 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 14 | 27 | schwarz | |
3.27 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 21 | 18 | 33 | schwarz |
Loading...
Material | Kunststoff | Materialqualität | Polyamid | Modell | gerade |
---|---|---|---|---|---|
Gewindetyp | PG | Glasfaserverstärkt | falsch | Stoßfest | falsch |
Halogenfrei | falsch | Schutzgrad (IP) | IP68 | Biegeradiusschutz | wahr |
Explosionsgeprüfte Version | falsch | Mit Sicherungsmutter | falsch | Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
Betriebstemperatur | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge
Nenngewindegröße metrisch / PG
Geeignet für Kabeldurchmesser
Schlüsselweite
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften