Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindelänge | Nenngewindegröße metrisch / PG | Geeignet für Kabeldurchmesser | Schlüsselweite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | 4.8 | 14 | |
4.83 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 9 | 6.8 | 17 | |
4.83 € | 50 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 9 | 5.8 | 17 | |
6.33 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 11 | 8.8 | 20 | |
6.33 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 11 | 6.8 | 20 | |
6.97 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 13.5 | 10.8 | 22 | |
6.97 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 13.5 | 8.8 | 22 | |
7.18 € | 25 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6.5 | 16 | 14.8 | 24 | |
8.57 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 16 | 12.8 | 24 | |
8.68 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 16 | 10.8 | 24 | |
10.25 € | 25 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 21 | 19.8 | 30 | |
10.25 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 21 | 17.8 | 30 | |
10.25 € | 25 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 21 | 15.8 | 30 | |
19.96 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 29 | 25.8 | 40 | |
19.96 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 29 | 23.8 | 40 | |
19.58 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 29 | 21.8 | 40 | |
8.32 € | 25 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6.5 | 13.5 | 8.8 | 22 | |
7.00 € | 25 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6.5 | 13.5 | 10.8 | 22 | |
7.00 € | 25 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6.5 | 13.5 | 8.8 | 22 | |
7.00 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 13.5 | 10.8 | 22 | |
7.85 € | 25 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6.5 | 16 | 10.8 | 24 | |
7.73 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 16 | 12.8 | 24 | |
9.21 € | 25 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6.5 | 16 | 14.8 | 24 | |
8.47 € | 25 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6.5 | 16 | 10.8 | 24 | |
8.04 € | 25 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6.5 | 16 | 12.8 | 24 | |
7.14 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 16 | 14.8 | 24 | |
13.00 € | 25 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 21 | 15.6 | 30 | |
11.17 € | 25 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 21 | 17.8 | 30 | |
12.15 € | 25 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 21 | 19.8 | 30 |
Loading...
Material | Metall | Materialqualität | Messing | Modell | gerade |
---|---|---|---|---|---|
Gewindetyp | PG | Glasfaserverstärkt | falsch | Stoßfest | falsch |
Halogenfrei | falsch | Schutzgrad (IP) | IP68 | Biegeradiusschutz | falsch |
Explosionsgeprüfte Version | falsch | Mit Sicherungsmutter | falsch | Oberflächenbehandlung | vernickelt |
Betriebstemperatur | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge
Nenngewindegröße metrisch / PG
Geeignet für Kabeldurchmesser
Schlüsselweite
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften