SILVYN® US-M

SILVYN® US-M
  • Mengenrabatt
SILVYN® US-M ist eine metrische Schlauchverschraubung aus Messing, die je nach Schutzschlauch einen Schutzgrad von IP40 / IP54 / IP66 bietet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55502611
55502612
55502613
55502614
55502615
55502616
55502617
55502618
55502619
55502621
55502622
55502623
55502624
55502625
55502626
55502627
55502628
55502629
55502631
55502633
55502634
55502636
55502638
55502639
55502641
55502642
55502646
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindeanschlussgröße

15.70 €

50 Verfügbar auf Anfrage 10-

15.92 €

50 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M12x1.5

18.55 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M16x1.5

23.55 €

50 Verfügbar 18 Arbeitstage 10M20x1.5

32.88 €

25 Verfügbar 18 Arbeitstage 10M25x1.5

49.65 €

25 Verfügbar 10 Arbeitstage 10M32x1.5

87.70 €

20 Verfügbar 10 Arbeitstage 10M40x1.5

146.13 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10M50x1.5

145.28 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10Sonstige

15.70 €

50 Verfügbar auf Anfrage 10-

15.92 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M12x1.5

18.55 €

50 Verfügbar 18 Arbeitstage 10M16x1.5

23.55 €

50 Verfügbar 18 Arbeitstage 10M20x1.5

32.88 €

25 Verfügbar 10 Arbeitstage 10M25x1.5

49.65 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M32x1.5

87.70 €

20 Verfügbar 18 Arbeitstage 10M40x1.5

146.13 €

10 Verfügbar 18 Arbeitstage 10M50x1.5

147.40 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10Sonstige

19.55 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-

23.45 €

50 Verfügbar 10 Arbeitstage 10M16x1.5

29.53 €

50 Verfügbar 18 Arbeitstage 10M20x1.5

40.33 €

25 Verfügbar 10 Arbeitstage 10M25x1.5

98.34 €

20 Verfügbar auf Anfrage 10M40x1.5

161.60 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M50x1.5

162.87 €

10 Verfügbar 18 Arbeitstage 10Sonstige

20.20 €

50 Verfügbar auf Anfrage 10M12x1.5

62.61 €

25 Verfügbar 10 Arbeitstage 10M32x1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell gerade Material Messing Materialqualität Messing
Material Gehäuse Messing Farbe metallisch Oberflächenbehandlung vernickelt
Bautyp externes Gewinde Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse Gewinde

Technischer Support