Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55501300 |
55501310 |
55501320 |
55501330 |
55501340 |
55501350 |
55501360 |
55501370 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindelänge | Gesamtlänge | Nenndurchmesser | Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser | Nenngröße in Zoll | Gewindeanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.35 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 40 | 10 | 7 | 1/4 Zoll | M10x1.0 | |
4.92 € | 50 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 43 | 14 | 10 | 5/16 Zoll | M12x1.5 | |
6.47 € | 50 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 43 | 17 | 13 | 3/8 Zoll | M16x1.5 | |
9.90 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 44 | 21 | 16 | 1/2 Zoll | M20x1.5 | |
11.93 € | 25 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 50 | 27 | 22 | 3/4 Zoll | M25x1.5 | |
15.97 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 51 | 36 | 29 | 1 Zoll | M32x1.5 | |
25.43 € | 25 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 15 | 51 | 45 | 38 | 1 1/4 Zoll | M40x1.5 | |
45.87 € | 10 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 58 | 56 | 48 | 1 1/2 Zoll | M50x1.5 |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP54 | Modell | Gerade | Material | Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Material Dichtung | TPE | Material Verschraubung | Polypropylen | Farbe | grau |
Art der Verbindung | Gewinde | Bautyp | externes Gewinde | Drehbares Gewinde | falsch |
Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | wahr | einteilig | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewindelänge
Gesamtlänge
Nenndurchmesser
Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser
Nenngröße in Zoll
Gewindeanschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften