Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55506020 |
55506021 |
55506022 |
55506023 |
55506024 |
55506025 |
55506026 |
55506027 |
55506028 |
55506029 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindeanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|
47.70 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | M25x1.5 | |
66.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | |
98.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | |
144.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 | |
204.61 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Sonstige | |
48.27 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | |
68.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | |
108.40 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | M40x1.5 | |
181.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 | |
237.36 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Sonstige |
Loading...
Modell | gerade | Material | Messing | Materialqualität | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Material Gehäuse | Messing | Farbe | metallisch | Oberflächenbehandlung | vernickelt |
Bautyp | externes Gewinde | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr | Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse | Gewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeanschlussgröße
Optionale Eigenschaften