Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55510300 |
55510301 |
55510302 |
55510303 |
55510304 |
55510305 |
55510306 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindeanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|
42.45 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | M20x1.5 | |
43.90 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | |
56.59 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | |
70.25 € | 2 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | M32x1.5 | |
254.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | |
386.75 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | M50x1.5 | |
534.08 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Sonstige |
Loading...
Modell | 45° gebogen | Material | Messing | Materialqualität | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Material Gehäuse | Messing | Farbe | metallisch | Oberflächenbehandlung | vernickelt |
Bautyp | externes Gewinde | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr | Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse | Gewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeanschlussgröße
Optionale Eigenschaften