SILVYN® LGES-M

SILVYN® LGES-M
  • Mengenrabatt
SILVYN® LGES-M ist eine drehbare, metrische Schlauchverschraubung aus Edelstahl für drehbare Anwendungen. Drehbares Oberteil mit integrierter Innentülle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55503210
55503211
55503212
55503213
55503214
55503215
55503489
55503490
55503491
55503492
55503493
55503494
55503495
55503496
55503497
55503498
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial Materialqualität Material Gehäuse Oberflächenbehandlung Gewindeanschlussgröße

53.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlRostfreier StahlRostfreier StahlSonstigeM12x1.5

55.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlRostfreier StahlRostfreier StahlSonstigeM16x1.5

58.53 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage 10Rostfreier StahlRostfreier StahlRostfreier StahlSonstigeM16x1.5

62.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlRostfreier StahlRostfreier StahlSonstigeM20x1.5

68.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rostfreier StahlRostfreier StahlRostfreier StahlSonstigeM25x1.5

91.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlRostfreier StahlRostfreier StahlSonstigeM32x1.5

6.20 €

10 Verfügbar 32 Arbeitstage 10MessingMessingMessingvernickeltM12x1.5

8.27 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10MessingMessingMessingvernickeltM16x1.5

8.77 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10MessingMessingMessingvernickeltM16x1.5

9.34 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10MessingMessingMessingvernickeltM20x1.5

10.30 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10MessingMessingMessingvernickeltM20x1.5

12.05 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10MessingMessingMessingvernickeltM25x1.5

31.27 €

2 Verfügbar auf Anfrage 10MessingMessingMessingvernickeltM32x1.5

68.48 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage 10MessingMessingMessingvernickeltM40x1.5

82.83 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10MessingMessingMessingvernickeltM50x1.5

173.02 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10MessingMessingMessingvernickeltSonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell gerade Farbe metallisch Bautyp externes Gewinde
Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse Gewinde

Technischer Support