SILVYN® LCW-M

SILVYN® LCW-M
  • Mengenrabatt
SILVYN® LCW-M ist eine gewinkelte Schlauchverschrabung aus Messing, die mit der integrierten Druckdichtung einen Schutzgrad von IP65 bietet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55503230
55503231
55503232
55503233
55503234
55503235
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindeanschlussgröße

28.35 €

10 Verfügbar 32 Arbeitstage 10M20x1.5

30.56 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1.5

38.00 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M25x1.5

53.47 €

2 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M32x1.5

27.50 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M16x1.5

27.97 €

10 Verfügbar 32 Arbeitstage 10M16x1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell 90° gebogen Material Messing Materialqualität Messing
Material Gehäuse Messing Farbe metallisch Oberflächenbehandlung vernickelt
Bautyp externes Gewinde Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse Gewinde

Technischer Support