SILVYN® FPAX

SILVYN® FPAX
  • Mengenrabatt
SILVYN® FPAX-M - IP68/69 Schlauchverschraubung für SILVYN® FPAS
IP66IP67
IP68 (2bar)IP69

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55506135
55506145
55506155
55506165
55506175
55506185
55506195
55506205
55506215
55506225
55506235
55506245
55506255
55506265
55506275
55506285
55506295
55507265
55507275
55507285
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindeanschlussgröße Farbe

2.40 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M16x1.5schwarz

2.43 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M16x1.5schwarz

2.47 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M20x1.5schwarz

3.20 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1.5schwarz

4.03 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M25x1.5schwarz

4.80 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M32x1.5schwarz

10.43 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M40x1.5schwarz

11.17 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M50x1.5schwarz

14.02 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M50x1.5schwarz

15.80 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Sonstigeschwarz

2.40 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M16x1.5grau

2.43 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M16x1.5grau

2.47 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1.5grau

3.20 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1.5grau

4.03 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M25x1.5grau

4.80 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M32x1.5grau

10.43 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M40x1.5grau

11.17 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M50x1.5grau

14.02 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M50x1.5grau

15.80 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Sonstigegrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzgrad (IP) IP68 Modell Gerade Material Polyamid 6
Material Dichtung TPE Art der Verbindung Gewinde Bautyp externes Gewinde
Drehbares Gewinde falsch Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR wahr Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr
Gewindetyp metrisch Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA wahr

Technischer Support