Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55507300 |
55507301 |
55507302 |
55507303 |
55507304 |
55507305 |
55507306 |
55507307 |
55507308 |
55507309 |
55507310 |
55507311 |
55507312 |
55507313 |
55507314 |
55507315 |
55507316 |
55507317 |
55507318 |
55507319 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindeanschlussgröße | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | schwarz | |
6.87 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | schwarz | |
6.93 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | M20x1.5 | schwarz | |
7.18 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | schwarz | |
7.73 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | schwarz | |
11.45 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | schwarz | |
17.48 € | 2 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | M40x1.5 | schwarz | |
18.30 € | 2 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | M50x1.5 | schwarz | |
20.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 | schwarz | |
22.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Sonstige | schwarz | |
6.72 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | grau | |
6.87 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | grau | |
6.93 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | grau | |
7.18 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | grau | |
7.73 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | M25x1.5 | grau | |
11.07 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | grau | |
17.48 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | grau | |
18.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 | grau | |
20.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 | grau | |
24.88 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Sonstige | grau |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP68 | Modell | 90° Biegung | Material | Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material Dichtung | TPE | Art der Verbindung | Gewinde | Bautyp | externes Gewinde |
Drehbares Gewinde | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | wahr | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr |
Gewindetyp | metrisch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeanschlussgröße
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften