Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61803800 |
61803801 |
61803802 |
61803803 |
61803804 |
61803805 |
61803806 |
61803807 |
61803808 |
61803809 |
61803810 |
61803811 |
61803812 |
61803813 |
61803814 |
61803815 |
61803850 |
61803851 |
61803852 |
61803853 |
61803854 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modell | Gewindeanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.15 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | gerade | M16x1.5 | |
9.72 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | gerade | M20x1.5 | |
10.28 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | gerade | M20x1.5 | |
15.23 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | gerade | M25x1.5 | |
24.25 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | gerade | M32x1.5 | |
39.11 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | gerade | M40x1.5 | |
53.72 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | gerade | M50x1.5 | |
76.34 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | gerade | Sonstige | |
18.38 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 90° gebogen | M16x1.5 | |
17.99 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 90° gebogen | M20x1.5 | |
18.23 € | 10 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 90° gebogen | M20x1.5 | |
29.70 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 90° gebogen | M25x1.5 | |
51.95 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 90° gebogen | M32x1.5 | |
77.31 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 90° gebogen | M40x1.5 | |
112.35 € | 2 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 90° gebogen | M50x1.5 | |
165.43 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 90° gebogen | Sonstige | |
13.65 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 45° gebogen | M16x1.5 | |
16.05 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 45° gebogen | M20x1.5 | |
16.28 € | 10 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | 45° gebogen | M20x1.5 | |
25.73 € | 5 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | 45° gebogen | M25x1.5 | |
46.85 € | 5 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 45° gebogen | M32x1.5 |
Loading...
Material | Messing | Materialqualität | Messing | Material Gehäuse | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | metallisch | Oberflächenbehandlung | vernickelt | Bautyp | externes Gewinde |
Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr | Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse | Gewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modell
Gewindeanschlussgröße
Optionale Eigenschaften