Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Schutzleiter | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,557.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | - | 4 | 32.3 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
33,224.75 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 305 | - | 4 | 32.3 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
66,449.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | - | 4 | 32.3 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
10,121.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | - | 4 | 27.8 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
20,309.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | - | 4 | 27.8 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
40,619.10 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 610 | - | 4 | 27.8 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
7,197.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 16 | 4 | 22.8 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
14,441.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 16 | 4 | 22.8 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
28,883.65 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 610 | 16 | 4 | 22.8 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
8,113.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 16 | 5 | 24.9 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
16,279.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 16 | 5 | 24.9 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
32,559.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 16 | 5 | 24.9 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
4,037.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 10 | 4 | 17.9 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
8,101.53 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 305 | 10 | 4 | 17.9 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
16,203.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 10 | 4 | 17.9 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
5,423.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 10 | 5 | 19.6 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
10,883.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 10 | 5 | 19.6 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
21,766.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 10 | 5 | 19.6 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
2,330.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 6 | 4 | 14.7 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
4,676.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 6 | 4 | 14.7 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
9,353.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 6 | 4 | 14.7 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
3,424.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 6 | 5 | 16 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
6,870.98 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 305 | 6 | 5 | 16 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
13,741.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 6 | 5 | 16 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
4,295.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 6 | 7 | 17.4 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
8,618.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 6 | 7 | 17.4 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
17,236.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 6 | 7 | 17.4 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
772.02 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 76 | 4 | 4 | 11.7 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
1,544.05 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 152 | 4 | 4 | 11.7 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
30,474.56 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3,098.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 305 | 4 | 4 | 11.7 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
6,196.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 610 | 4 | 4 | 11.7 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
1,019.77 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 76 | 4 | 5 | 12.8 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
2,039.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 4 | 5 | 12.8 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
4,092.46 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 305 | 4 | 5 | 12.8 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
8,184.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 4 | 5 | 12.8 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
418.94 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 76 | 2.5 | 3 | 9.2 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
837.88 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 152 | 2.5 | 3 | 9.2 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
1,681.26 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 305 | 2.5 | 3 | 9.2 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
3,362.55 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 610 | 2.5 | 3 | 9.2 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
501.20 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 76 | 2.5 | 4 | 10 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
1,002.40 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 152 | 2.5 | 4 | 10 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
2,011.39 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 305 | 2.5 | 4 | 10 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
4,022.78 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 610 | 2.5 | 4 | 10 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
677.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 76 | 2.5 | 5 | 10.8 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
1,355.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 2.5 | 5 | 10.8 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
2,720.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 2.5 | 5 | 10.8 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
5,440.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 2.5 | 5 | 10.8 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
883.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 76 | 2.5 | 7 | 11.8 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
1,766.50 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 152 | 2.5 | 7 | 11.8 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
3,544.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 2.5 | 7 | 11.8 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
7,089.27 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 610 | 2.5 | 7 | 11.8 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
2,846.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 2.5 | 12 | 16.2 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
5,711.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 2.5 | 12 | 16.2 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
11,423.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 2.5 | 12 | 16.2 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
4,110.62 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 152 | 2.5 | 18 | 18.7 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
8,248.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 2.5 | 18 | 18.7 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
16,496.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 2.5 | 18 | 18.7 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
7,579.97 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 152 | 2.5 | 25 | 22.5 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
15,209.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 2.5 | 25 | 22.5 | schwarz | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe Außenmantel
Material Außenmantel
Nennspannung U
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterkategorie
Aderidentifikation
Aderisolierung
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4)
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1)
Schutzleiter
Abschirmung über Verseilung
Abschirmung über Verseilelement
Verseilelement
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften