Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | 9.7 | |
761.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 9.7 | |
1,903.09 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 10 | 9.7 | |
3,806.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 9.7 | |
484.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 16 | 11.2 | |
968.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 11.2 | |
2,420.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 16 | 11.2 | |
4,841.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 11.2 | |
675.66 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 25 | 12.5 | |
1,351.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 25 | 12.5 | |
3,378.30 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 25 | 12.5 | |
6,756.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 12.5 | |
903.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 35 | 15.1 | |
4,515.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 35 | 15.1 | |
9,031.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 35 | 15.1 | |
2,408.81 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 50 | 17.1 | |
6,022.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 50 | 17.1 | |
12,044.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 50 | 17.1 | |
7,554.26 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 70 | 19.4 | |
15,108.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 70 | 19.4 | |
8,681.95 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 95 | 20.9 | |
17,363.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 95 | 20.9 | |
11,862.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 120 | 24.5 | |
23,724.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 120 | 24.5 | |
12,696.57 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 150 | 26.2 | |
25,393.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 150 | 26.2 | |
6,803.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 185 | 29.2 | |
17,009.70 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 185 | 29.2 | |
34,019.40 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 185 | 29.2 | |
19,554.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 240 | 32.9 | |
39,109.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 240 | 32.9 | |
23,481.75 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 300 | 34.8 | |
37,570.82 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 400 | 300 | 34.8 |
Loading...
Anzahl der Adern(Core) | 1 | Farbe äußerer Mantel | orange | Material äußerer Mantel | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U0 | 0.6 | Nennspannung U | 1 | Betriebstemperatur, fest montiert | 90 |
Betriebstemperatur, flexibel | 90 | Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderindentifikation | Farbe |
Aderisolierung | PVC | Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Abschirmung | wahr |
Form des Leiters | Rund | Halogenfrei (nach EN 5026722) | falsch | Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342) | falsch |
Schutzleiter | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften