Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 8.1 | wahr | |
165.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 8.1 | wahr | |
1,654.40 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 8.1 | wahr | |
827.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 8.1 | wahr | |
88.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 8.5 | wahr | |
176.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 8.5 | wahr | |
1,766.25 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 8.5 | wahr | |
883.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 8.5 | wahr | |
119.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 9.2 | wahr | |
239.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 9.2 | wahr | |
2,394.85 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 9.2 | wahr | |
1,197.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 9.2 | wahr | |
153.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 9.7 | wahr | |
306.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 9.7 | wahr | |
3,061.88 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 9.7 | wahr | |
1,530.95 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 9.7 | wahr | |
214.52 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 10 | 11.6 | wahr | |
429.04 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 10 | 11.6 | wahr | |
4,290.37 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.5 | 10 | 11.6 | wahr | |
2,145.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 10 | 11.6 | wahr | |
203.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 11.9 | wahr | |
406.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 11.9 | wahr | |
4,066.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 11.9 | wahr | |
2,033.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 11.9 | wahr | |
233.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 14 | 12.5 | wahr | |
466.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 0.5 | 14 | 12.5 | wahr | |
4,664.30 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 14 | 12.5 | wahr | |
2,332.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 14 | 12.5 | wahr | |
229.62 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 13.9 | wahr | |
459.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 13.9 | wahr | |
4,592.18 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 13.9 | wahr | |
2,296.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 13.9 | wahr | |
297.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 21 | 14.9 | wahr | |
594.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 21 | 14.9 | wahr | |
5,943.30 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.5 | 21 | 14.9 | wahr | |
2,971.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 21 | 14.9 | wahr | |
357.08 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 15.6 | wahr | |
714.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 25 | 15.6 | wahr | |
7,141.73 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 15.6 | wahr | |
3,570.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 15.6 | wahr | |
541.69 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 0.5 | 30 | 16.5 | wahr | |
1,083.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 30 | 16.5 | wahr | |
10,833.58 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.5 | 30 | 16.5 | wahr | |
5,416.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 30 | 16.5 | wahr | |
607.50 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 0.5 | 40 | 18.8 | wahr | |
1,215.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 0.5 | 40 | 18.8 | wahr | |
12,149.93 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.5 | 40 | 18.8 | wahr | |
6,074.97 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 0.5 | 40 | 18.8 | wahr | |
943.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 0.5 | 61 | 21.9 | wahr | |
1,886.87 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 61 | 21.9 | wahr | |
18,868.73 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.5 | 61 | 21.9 | wahr | |
9,434.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 61 | 21.9 | wahr | |
90.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 8.5 | wahr | |
180.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 8.5 | wahr | |
1,804.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 8.5 | wahr | |
541.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 300 | 0.75 | 3 | 8.5 | wahr | |
902.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 8.5 | wahr | |
96.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 9.2 | wahr | |
192.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 9.2 | wahr | |
1,927.79 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 9.2 | wahr |
Loading...
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) | Nennspannung U | 500 | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, flexibel | 70 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderidentifikation | Ziffern |
Aderisolierung | PVC | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | falsch | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch |
Abschirmung über Verseilung | keine | Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften