Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Schutzleiter | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.87 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 25 | 1,5 | 3 | 6,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
55.75 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1,5 | 3 | 6,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
111.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1,5 | 3 | 6,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
1,114.92 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1,5 | 3 | 6,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
222.99 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 200 | 1,5 | 3 | 6,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
334.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 300 | 1,5 | 3 | 6,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
557.47 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 1,5 | 3 | 6,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
75.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 3 | 6 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
758.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 3 | 6 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
379.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 3 | 6 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
96.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 4 | 6,5 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
966.31 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 4 | 6,5 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
483.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 4 | 6,5 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
125.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 5 | 7,1 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
1,258.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 5 | 7,1 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
629.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 5 | 7,1 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
166.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 7 | 8 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
1,663.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 7 | 8 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
831.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 7 | 8 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
324.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 12 | 10,5 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
3,246.32 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 12 | 10,5 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
1,623.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 12 | 10,5 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
487.80 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 18 | 12,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
4,878.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 18 | 12,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
2,439.00 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 18 | 12,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
691.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 25 | 14,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
6,918.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 25 | 14,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
3,459.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 25 | 14,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
1,010.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 34 | 17,1 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
10,105.70 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 34 | 17,1 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
5,052.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 34 | 17,1 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
54.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,75 | 2 | 5,4 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | keine | keine | keine | |
544.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0,75 | 2 | 5,4 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | keine | keine | keine | |
108.94 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 200 | 0,75 | 2 | 5,4 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | keine | keine | keine | |
163.40 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 300 | 0,75 | 2 | 5,4 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | keine | keine | keine | |
272.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,75 | 2 | 5,4 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | keine | keine | keine | |
33.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67.15 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,75 | 3 | 5,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
671.47 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
335.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
449.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,75 | 4 | 6,2 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
56.78 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0,75 | 5 | 6,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
113.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,75 | 5 | 6,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
1,135.60 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0,75 | 5 | 6,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
567.80 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,75 | 5 | 6,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
135.60 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,75 | 7 | 7,3 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
678.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,75 | 7 | 7,3 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
98.17 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0,75 | 12 | 9,9 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
196.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,75 | 12 | 9,9 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
1,963.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0,75 | 12 | 9,9 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
981.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,75 | 12 | 9,9 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
160.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0,75 | 18 | 11,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
321.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,75 | 18 | 11,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
3,219.24 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0,75 | 18 | 11,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
1,609.62 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,75 | 18 | 11,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
220.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0,75 | 25 | 13,8 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
440.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,75 | 25 | 13,8 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | |
4,409.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0,75 | 25 | 13,8 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe Außenmantel
Material Außenmantel
Nennspannung U
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterkategorie
Aderidentifikation
Aderisolierung
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4)
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1)
Schutzleiter
Abschirmung über Verseilung
Abschirmung über Verseilelement
Verseilelement
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften