NSHXAFÖ 1,8 / 3 kV

NSHXAFÖ 1,8 / 3 kV
  • Mengenrabatt
NSHXAFÖ 1,8/3 kV AC, VDE-zertifiziert, Anschlussleitung, Gummi-Aderleitung mit äußerer Umhüllung, Klasse 5, halogenfrei, VDE 0250-606
Halogenfreie, flexible Einzelader-Gummileitung für öffentliche Verkehrsmittel und Verdrahtung
Öffentliche Verkehrsmittel
Schaltschrankinterne Verdrahtung
Halogenfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3022673/50
3022673/100
3022673/1000
3022673/500
3022674/50
3022674/100
3022674/1000
3022674/500
3022675/100
3022675/1000
3022675/500
3022676/100
3022676/1000
3022676/500
3022677/100
3022677/1000
3022677/500
3022678/100
3022678/1000
3022678/500
3022679/1000
3022679/500
3022680/50
3022680/100
3022680/1000
3022680/500
3022681/1000
3022681/500
3022682/1000
3022682/500
3022683/1000
3022683/500
3022684/1000
3022684/500
3022685/1000
3022685/500
3022686/1000
3022686/500
3022687/1000
3022687/500
3022688/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt
(mm2)
Außendurchmesser ca.
(mm)

114.04 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 10501.57

228.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001.57

2,280.80 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010001.57

1,140.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105001.57

161.91 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 10502.57.5

323.83 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 101002.57.5

3,238.35 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 1010002.57.5

1,619.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105002.57.5

351.10 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 1010049

3,510.98 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10100049

1,755.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050049

448.07 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 1010069.5

4,480.73 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 10100069.5

2,240.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050069.5

637.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001011

6,372.05 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010001011

3,186.04 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105001011

919.56 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 101001613

9,195.62 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010001613

4,597.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001613

14,619.64 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010002515

7,309.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002515

870.03 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 10503516.5

1,740.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101003516.5

17,400.68 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 1010003516.5

8,700.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105003516.5

24,132.10 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010005018

12,066.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105005018

29,390.70 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010007020.5

14,695.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 105007020.5

40,286.34 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010009524

20,143.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105009524

50,817.80 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10100012026

25,408.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050012026

63,297.64 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10100015028

31,648.81 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1050015028

74,889.31 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10100018531

37,444.66 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 1050018531

96,294.28 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10100024034.5

48,147.13 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1050024034.5

72,002.30 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1050030038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung U0 1800 Nennspannung U 3000 Betriebstemperatur, fest montiert 90
Betriebstemperatur, flexibel 90 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Aderfarbe schwarz
Aderisolierung Sonstige Flammhemend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Abschirmung über Verseilung falsch
Isoliert wahr Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) wahr Ölbeständig (nach EN 6081121) falsch
Schutzleiter wahr

Technischer Support