Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4530101/100 |
4530102/100 |
4530103/100 |
4530103/1000 |
4530103/500 |
4530104/100 |
4530105/100 |
4530106/100 |
4530107/100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | Aderfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.14 | 2.8 | schwarz | |
88.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.25 | 3.3 | schwarz | |
104.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 3.6 | schwarz | |
830.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 3.6 | schwarz | |
523.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 3.6 | - | |
122.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 3.9 | schwarz | |
167.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 4.7 | schwarz | |
206.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 5.1 | schwarz | |
278.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 6 | schwarz |
Loading...
Nennspannung U | 49.9 | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderisolierung | PVC | Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Abschirmung über Verseilung | wahr | Isoliert | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | falsch |
Ölbeständig (nach EN 6081121) | falsch | Schutzleiter | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Aderfarbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften