Li2YCY

Li2YCY
  • Mengenrabatt
Li2YCY, geschirmte PVC-Aderleitung mit PE-isolierten Adern gemäß VDE 0812 für den Einsatz in Schaltschränken und EMV-sensiblen Umgebungen
Kapazitätsarme, geschirmte Verdrahtungseinzelader mit PVC-basiertem Außenmantel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4550115/100
4550116/100
4550117/100
4550118/100
4550119/100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennquerschnitt
(mm2)
Außendurchmesser ca.
(mm)

68.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100.142.3

85.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100.252.5

105.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100.53.1

129.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.753.3

151.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 100 Nennspannung U 49.9 Betriebstemperatur, fest montiert 80
Betriebstemperatur, flexibel 70 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Aderfarbe weiß
Aderisolierung Polyolefin Flammhemend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Abschirmung über Verseilung wahr
Isoliert falsch Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) falsch Ölbeständig (nach EN 6081121) falsch
Schutzleiter falsch

Technischer Support