Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anwendung | Länge (m) | Außendurchmesser ca. | Anzahl der Fasern | Anzahl der Fasern pro Rohr | Faserkategorie | Farbe Außenmantel | Fasertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,581.50 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 1000 | 7 | 2 | 2 | OM1 | orange | Multimodus 62.5/125 | |
6,326.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 4000 | 7 | 2 | 2 | OM1 | orange | Multimodus 62.5/125 | |
790.75 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | Innen | 500 | 7 | 2 | 2 | OM1 | orange | Multimodus 62.5/125 | |
2,054.17 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | Innen | 1000 | 7 | 4 | 4 | OM1 | orange | Multimodus 62.5/125 | |
8,216.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 4000 | 7 | 4 | 4 | OM1 | orange | Multimodus 62.5/125 | |
1,027.08 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 500 | 7 | 4 | 4 | OM1 | orange | Multimodus 62.5/125 | |
4,017.17 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 1000 | 9,7 | 8 | 8 | OM1 | orange | Multimodus 62.5/125 | |
16,068.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | 4000 | 9,7 | 8 | 8 | OM1 | orange | Multimodus 62.5/125 | |
2,008.58 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 500 | 9,7 | 8 | 8 | OM1 | orange | Multimodus 62.5/125 | |
5,451.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 1000 | 10,3 | 12 | 12 | OM1 | orange | Multimodus 62.5/125 | |
21,806.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 4000 | 10,3 | 12 | 12 | OM1 | orange | Multimodus 62.5/125 | |
2,725.83 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 500 | 10,3 | 12 | 12 | OM1 | orange | Multimodus 62.5/125 | |
1,441.17 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | Innen | 1000 | 7 | 2 | 2 | OM2 | orange | Multimodus 50/125 | |
5,764.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 4000 | 7 | 2 | 2 | OM2 | orange | Multimodus 50/125 | |
720.58 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | Innen | 500 | 7 | 2 | 2 | OM2 | orange | Multimodus 50/125 | |
1,773.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 1000 | 7 | 4 | 4 | OM2 | orange | Multimodus 50/125 | |
7,094.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 4000 | 7 | 4 | 4 | OM2 | orange | Multimodus 50/125 | |
886.83 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 500 | 7 | 4 | 4 | OM2 | orange | Multimodus 50/125 | |
10,883.78 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 3150 | 9,7 | 8 | 8 | OM2 | orange | Multimodus 50/125 | |
13,820.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Innen | 4000 | 9,7 | 8 | 8 | OM2 | orange | Multimodus 50/125 | |
4,608.17 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 1000 | 10,3 | 12 | 12 | OM2 | orange | Multimodus 50/125 | |
18,432.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 4000 | 10,3 | 12 | 12 | OM2 | orange | Multimodus 50/125 | |
2,304.08 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 500 | 10,3 | 12 | 12 | OM2 | orange | Multimodus 50/125 | |
2,939.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 1000 | 7 | 2 | 2 | OM3 | türkis | Multimodus 50/125 | |
11,758.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 4000 | 7 | 2 | 2 | OM3 | türkis | Multimodus 50/125 | |
1,469.83 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 500 | 7 | 2 | 2 | OM3 | türkis | Multimodus 50/125 | |
3,390.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Innen | 1000 | 7 | 4 | 4 | OM3 | türkis | Multimodus 50/125 | |
13,561.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 4000 | 7 | 4 | 4 | OM3 | türkis | Multimodus 50/125 | |
1,695.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Innen | 500 | 7 | 4 | 4 | OM3 | türkis | Multimodus 50/125 | |
4,956.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Innen | 1000 | 9,7 | 8 | 8 | OM3 | türkis | Multimodus 50/125 | |
19,824.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 4000 | 9,7 | 8 | 8 | OM3 | türkis | Multimodus 50/125 | |
2,478.08 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 500 | 9,7 | 8 | 8 | OM3 | türkis | Multimodus 50/125 | |
6,176.17 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 1000 | 10,3 | 12 | 12 | OM3 | türkis | Multimodus 50/125 | |
24,704.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 4000 | 10,3 | 12 | 12 | OM3 | türkis | Multimodus 50/125 | |
3,088.08 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 500 | 10,3 | 12 | 12 | OM3 | türkis | Multimodus 50/125 |
Loading...
Flammhemmend | gemäß EN 60332-1-2 | Armierung | falsch | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Material äußere Hülle | Sonstige | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | wahr |
Wasserblockierung in Längsrichtung | falsch | Wasserblockierung in Radialrichtung | wahr | Zugentlastung | wahr |
Art der Röhre | eng | Kabel metallfrei | wahr | Einblastechnik | falsch |
Mit Nagetierschutz | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Länge(m)
Außendurchmesser ca.
Anzahl der Fasern
Anzahl der Fasern pro Rohr
Faserkategorie
Farbe Außenmantel
Fasertyp
Optionale Eigenschaften