HITRONIC® HDH Mini-Breakout Cable

HITRONIC® HDH Mini-Breakout Cable
  • Mengenrabatt
Aufteilbares Innenkabel für ortsfeste Verlegung in Kabelkanälen J-V(ZN)HH mit bis zu 12 Adern mit Singlemode- oder Multimodefasern
Aufteilbares Innenkabel mit LSZH-Außenmantel, halogenfrei; J-V(ZN)HH
BauPVO: Artikelnummer-Auswahl unter www.lappkabel.de/cpr
Mini-Breakoutkabel für direkte Steckerkonfektion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26010102/1000
26010102/500
26010104/1000
26010104/500
26010108/1000
26010108/500
26010112/1000
26010112/500
26010202/1000
26010202/500
26010204/1000
26010204/500
26010208/1000
26010208/500
26010212/1000
26010212/500
26010302/1000
26010302/500
26010304/1000
26010304/500
26010308/1000
26010308/500
26010312/1000
26010312/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca. Anzahl der Fasern Anzahl der Fasern pro Rohr Faserkategorie Farbe Außenmantel Fasertyp

1,166.50 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101000622OM1orangeMultimodus 62.5/125

583.25 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10500622OM1orangeMultimodus 62.5/125

1,166.50 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010006,344OM1orangeMultimodus 62.5/125

583.25 €

1 Verfügbar auf Anfrage 105006,344OM1orangeMultimodus 62.5/125

2,191.00 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010007,588OM1orangeMultimodus 62.5/125

1,095.50 €

1 Verfügbar auf Anfrage 105007,588OM1orangeMultimodus 62.5/125

3,109.50 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010008,31212OM1orangeMultimodus 62.5/125

1,554.75 €

1 Verfügbar auf Anfrage 105008,31212OM1orangeMultimodus 62.5/125

951.17 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101000622OM2orangeMultimodus 50/125

475.58 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10500622OM2orangeMultimodus 50/125

951.17 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010006,344OM2orangeMultimodus 50/125

475.58 €

1 Verfügbar auf Anfrage 105006,344OM2orangeMultimodus 50/125

1,819.50 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010007,588OM2orangeMultimodus 50/125

909.75 €

1 Verfügbar auf Anfrage 105007,588OM2orangeMultimodus 50/125

2,459.50 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010008,31212OM2orangeMultimodus 50/125

1,229.75 €

1 Verfügbar auf Anfrage 105008,31212OM2orangeMultimodus 50/125

1,755.33 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101000622OM3türkisMultimodus 50/125

877.67 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10500622OM3türkisMultimodus 50/125

1,755.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010006,344OM3türkisMultimodus 50/125

877.67 €

1 Verfügbar auf Anfrage 105006,344OM3türkisMultimodus 50/125

2,610.50 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010007,588OM3türkisMultimodus 50/125

1,305.25 €

1 Verfügbar auf Anfrage 105007,588OM3türkisMultimodus 50/125

3,467.00 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010008,31212OM3türkisMultimodus 50/125

1,733.50 €

1 Verfügbar auf Anfrage 105008,31212OM3türkisMultimodus 50/125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Innen Flammhemmend gemäß EN 60332-1-2 Armierung falsch
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) falsch Material äußere Hülle Sonstige Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr
Raucharm (nach EN 61034-2) wahr Wasserblockierung in Längsrichtung falsch Wasserblockierung in Radialrichtung wahr
Zugentlastung wahr Art der Röhre eng Kabel metallfrei wahr
Einblastechnik falsch Mit Nagetierschutz falsch

Technischer Support