EPIC® SOLAR 4 Splitter

EPIC® SOLAR 4 Splitter
  • Mengenrabatt
Steckverbindersystem für die witterungsbeständige Verkabelung von Photovoltaik- Anlagen
4mm Stecksystem mit doppelten Rasthaken
Splitter für die Parallelschaltung von Photovoltaikmodulen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44428226
44428227
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontaktart

7.60 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Bus

7.60 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Pin

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur 105 Schutzart (IP), montiert IP65/IP67 Nennspannung 1000
Verschmutzungsgrad 2 Anzahl der Steckkontakte 1 Nennstrom 30
Umgebungstemperatur 105 Gewindegröße M 4 Anschließbarer Leiterquerschnitt 6
Material Gehäuse Kunststoff Material der Kontaktfläche Zinn Material Isolationskörper Thermoplast
Material Kontakt Messing Verschlussmechanismus Sonstige Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V0
Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr Mit Schutzleiter Wahr Art der elektrischen Verbindung Crimpverbindung
Art des Gehäuses gerade

Technischer Support